Etusivu / Tuotteet / AR 664 / {{item.code}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_fi}}

UL-koodi : {{item.ul_code}}

UL-nimi : {{item.ul_name}}

Mitat - {{item.dimensions_mm}}

Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}

Lisätieto : {{item.description_2_FI}}

Pakkausyksikkö : {{item.pack_size}}

Yksikkö : {{item.sales_unit}}

EAN koodi : {{item.ean}}

SSTL numero : {{item.electric_number_fi_sstl}}

Sähkönumero Tanska : {{item.electric_number_dk}}

Sähkönumero Ruotsi : {{item.electric_number_se}}

ETIM : {{item.etim_code}}

Tiiviysluokkav(IP) : |

Pituus (mm) : {{item.height_mm}}

Leveys (mm) : {{item.width_mm}}

Korkeus (mm) : {{item.depth_mm}}

Materiaali : {{item.material_group}}

Alaosan väri : {{item.base_colour}}

Kannen väri : {{item.cover_colour}}

Tiivistemateriaali : {{item.gasket_material}}

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Standards : {{item.european_standards}}

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529):

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262):

Hehkulankatesti (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

A1-A3 GWP (kgCO2e): {{item.a1_a3_gwp}}

GWP Standard: {{item.gwp_standard}}

EPD Registration nr: {{item.epd_registration_number}}

Third party verification: {{item.third_party_verification}}

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

{{item.symbol}} {{item.code}} Lisätarvikkeet

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Tuote nr : {{item.code}}

UL-koodi : {{item.ul_code}}

UL-nimi : {{item.ul_name}}

Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}

Lisätieto : {{item.description_2_FI}}

EAN koodi : {{item.ean}}

El. number :

  • Suomi : {{item.electric_number_fi_sstl}}
  • Tanska : {{item.electric_number_dk}}
  • Ruotsi : {{item.electric_number_se}}

Sisältää : {{item.including_FI}}

Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
Materiaalit :
Materiaali : {{item.material_group}}
Alaosan väri : {{item.base_colour}}
Kannen väri : {{item.cover_colour}}
Tiivistemateriaali : {{item.gasket_material}}
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Lisätarvikkeet :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): ;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): ;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV-kestoisuus : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...