Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074066978
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Korkeus (mm) : 102
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
- 6x6_hinge_base.dwg
- 6x6_hinge_cover.dwg
- 6x6_hinge_base.dxf
- 6x6_hinge_cover.dxf
- 6x6_hinge_base.step
- 6x6_hinge_cover.step
- 6x6_hinge_base.x_t
- 6x6_hinge_cover.x_t
- 6x6_hinge_base.zip
- 6x6_hinge_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR664CHSS 8561041 Lisätarvikkeet
AR664CHSS
Sample image
Order symbol : AR664CHSS
Tuote nr : 8561041
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074066978
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 0 | 0 | 102 |
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
| AMFL6 | 6" Mounting Flange Set |
| ABP66 | Painted Steel Back Panel |
| ASPHK6 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ASPK66 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ALBP66 | Aluminum Back Panel |
| APBP66 | PVC Back Panel |
| ASP66 | Aluminum Swing Panel |
| ADFP66 | Dead Front Panel w/ screws |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...