Etusivu / Tuotteet / AR 664 / 8561026
AR664CHSSL main image
AR664CHSSL main image
AR664CHSSL thumb 1
AR664CHSSL thumb 2

AR664CHSSL

8561026

Mitat - 152 x 152 x 102

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074066671

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 152

Leveys (mm) : 152

Korkeus (mm) : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 6x6_hinge_base.dwg
  • 6x6_hinge_cover.dwg
  • 6x6_hinge_base.dxf
  • 6x6_hinge_cover.dxf
  • 6x6_hinge_base.step
  • 6x6_hinge_cover.step
  • 6x6_hinge_base.x_t
  • 6x6_hinge_cover.x_t
  • 6x6_hinge_base.zip
  • 6x6_hinge_cover.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR664CHSSL 8561026 Lisätarvikkeet

AMFL6
Kaapit

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Kaapit

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Kaapit

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Kaapit

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Kaapit

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Kaapit

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Kaapit

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Kaapit

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664CHSSL

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR664CHSSL

Tuote nr : 8561026

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074066671

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 152 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...