Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074066480
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 152
Leveys (mm) : 152
Korkeus (mm) : 102
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
- 6x6_hinge_base.dwg
- 6x6_hinge_cover.dwg
- 6x6_hinge_base.dxf
- 6x6_hinge_cover.dxf
- 6x6_hinge_base.step
- 6x6_hinge_cover.step
- 6x6_hinge_base.x_t
- 6x6_hinge_cover.x_t
- 6x6_hinge_base.zip
- 6x6_hinge_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR664CHSCT 8561016 Lisätarvikkeet
AR664CHSCT
Sample image
Order symbol : AR664CHSCT
Tuote nr : 8561016
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas kansi
EAN koodi : 6418074066480
Sisältää : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 152 | 152 | 102 |
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
| AMFL6 | 6" Mounting Flange Set |
| ABP66 | Painted Steel Back Panel |
| ASPHK6 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ASPK66 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ALBP66 | Aluminum Back Panel |
| APBP66 | PVC Back Panel |
| ASP66 | Aluminum Swing Panel |
| ADFP66 | Dead Front Panel w/ screws |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...