Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074089908
ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 508
Leveys (mm) : 406
Korkeus (mm) : 203
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C
UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13
CAD-piirustukset
- 20x16_hinge_cover.dwg
- 20x16_hinge_cover.dxf
- 20x16_hinge_base.dwg
- 20x16_hinge_base.dxf
- 20x16_hinge_base.step
- 20x16_hinge_cover.step
- 20x16_hinge_base.x_t
- 20x16_hinge_cover.x_t
- 20x16_hinge_base.zip
- 20x16_hinge_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR20168CHSS
Sample image
Order symbol : AR20168CHSS
Tuote nr : 8561370
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch
EAN koodi : 6418074089908
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 508 | 406 | 203 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL 7035 -light grey |
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
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960 °C |
| UL Type | NEMA 4, 4X, 12 and 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...