ARK14127SCTM
8561615
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 356 x 305 x 178
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Transparent screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097910
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 356
Leveys (mm) : 305
Korkeus (mm) : 178
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
- 14x12_screw_base.dwg
- 14x12_screw_cover.dwg
- 14x12_screw_base.dxf
- 14x12_screw_cover.dxf
- 14x12_screw_base.step
- 14x12_screw_cover.step
- 14x12_screw_base.x_t
- 14x12_screw_cover.x_t
- 14x12_screw_base.zip
- 14x12_screw_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK14127SCTM 8561615 Lisätarvikkeet
ARK14127SCTM
Sample image
Order symbol : ARK14127SCTM
Tuote nr : 8561615
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Transparent screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
EAN koodi : 6418074097910
Sisältää : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 356 | 305 | 178 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| ABP1412 | Painted Steel Back Panel |
| ASP1412 | Aluminum Swing Panel |
| ASPHK14 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| AMFL12 | 12" Mounting Flange Set |
| ADFP1412 | Dead Front Panel w/ screws |
| ALBP1412 | Aluminum Back Panel |
| APBP1412 | PVC Back Panel |
| ASPK1412 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...