ARK14127SC
8561610
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 356 x 305 x 178
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Opaque screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097866
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 356
Leveys (mm) : 305
Korkeus (mm) : 178
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
UL Type : NEMA__4_4X_6_6P_12_13
CAD-piirustukset
- 14x12_screw_base.dwg
- 14x12_screw_cover.dwg
- 14x12_screw_base.dxf
- 14x12_screw_cover.dxf
- 14x12_screw_base.step
- 14x12_screw_cover.step
- 14x12_screw_base.x_t
- 14x12_screw_cover.x_t
- 14x12_screw_base.zip
- 14x12_screw_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK14127SC 8561610 Lisätarvikkeet
ARK14127SC
Sample image
Order symbol : ARK14127SC
Tuote nr : 8561610
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Opaque screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.
EAN koodi : 6418074097866
Sisältää : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 356 | 305 | 178 |
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
| ABP1412 | Painted Steel Back Panel |
| ASP1412 | Aluminum Swing Panel |
| ASPHK14 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| AMFL12 | 12" Mounting Flange Set |
| ADFP1412 | Dead Front Panel w/ screws |
| ALBP1412 | Aluminum Back Panel |
| APBP1412 | PVC Back Panel |
| ASPK1412 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| UL Type | NEMA__4_4X_6_6P_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...