Etusivu / Tuotteet / AR 14127 / 8561602
default product image showing fibox logo

ARK14127CHSSTF

8561602

UL-koodi : UL 508A

Mitat - 356 x 305 x 178

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged transparent cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, plastic flange mounts.

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074097781

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 356

Leveys (mm) : 305

Korkeus (mm) : 178
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
ARCA 14x12_combi.gif Lataa

CAD-piirustukset

  • 14x12_hinge_base.dwg
  • 14x12_hinge_cover.dwg
  • 14x12_hinge_base.dxf
  • 14x12_hinge_cover.dxf
  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_cover.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_cover.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_cover.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARK14127CHSSTF 8561602 Lisätarvikkeet

ABP1412
Kaapit

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Kaapit

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Kaapit

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Kaapit

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Kaapit

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Kaapit

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Kaapit

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Kaapit

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

ARK14127CHSSTF

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK14127CHSSTF

Tuote nr : 8561602

UL-koodi : UL 508A

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged transparent cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, plastic flange mounts.

EAN koodi : 6418074097781

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 14x12_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 356 305 178
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...