ARK14127CHSSM
8561600
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 356 x 305 x 178
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097767
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 356
Leveys (mm) : 305
Korkeus (mm) : 178
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
- 14x12_hinge_base.dwg
- 14x12_hinge_cover.dwg
- 14x12_hinge_base.dxf
- 14x12_hinge_cover.dxf
- 14x12_hinge_base.step
- 14x12_hinge_cover.step
- 14x12_hinge_base.x_t
- 14x12_hinge_cover.x_t
- 14x12_hinge_base.zip
- 14x12_hinge_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK14127CHSSM 8561600 Lisätarvikkeet
ARK14127CHSSM
Sample image
Order symbol : ARK14127CHSSM
Tuote nr : 8561600
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
EAN koodi : 6418074097767
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 356 | 305 | 178 |
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
| ABP1412 | Painted Steel Back Panel |
| ASP1412 | Aluminum Swing Panel |
| ASPHK14 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| AMFL12 | 12" Mounting Flange Set |
| ADFP1412 | Dead Front Panel w/ screws |
| ALBP1412 | Aluminum Back Panel |
| APBP1412 | PVC Back Panel |
| ASPK1412 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...