Etusivu / Tuotteet / AR 14127 / 8561060
AR14127CHTSST main image
AR14127CHTSST thumb 1

AR14127CHTSST

8561060

Mitat - 356 x 305 x 178

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074067166

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 356

Leveys (mm) : 305

Korkeus (mm) : 178
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
ARCA 14x12_combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 14x12_hinge_base.dwg
  • 14x12_hinge_cover.dwg
  • 14x12_hinge_base.dxf
  • 14x12_hinge_cover.dxf
  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_cover.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_cover.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_cover.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR14127CHTSST 8561060 Lisätarvikkeet

ABP1412
Kaapit

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Kaapit

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Kaapit

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Kaapit

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Kaapit

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Kaapit

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Kaapit

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Kaapit

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14127CHTSST

Fibox
AR1084CHTSS

Sample image

Order symbol : AR14127CHTSST

Tuote nr : 8561060

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Kirkas kansi

EAN koodi : 6418074067166

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 14x12_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 356 305 178
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...