Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074098757
ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 356
Leveys (mm) : 305
Korkeus (mm) : 152
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C
UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13
CAD-piirustukset
- 14x12_hinge_base.step
- 14x12_hinge_base.x_t
- 14x12_hinge_base.zip
- 14x12_hinge_low_cover.zip
- 14x12_hinge_low_cover.x_t
- 14x12_hinge_low_cover.stp
- 14x12_hinge_low_cover.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR14126CHFSSLM 8561702 Lisätarvikkeet
AR14126CHFSSLM
Sample image
Order symbol : AR14126CHFSSLM
Tuote nr : 8561702
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.
EAN koodi : 6418074098757
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 356 | 305 | 152 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL 7035 -light grey |
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
| ABP1412 | Painted Steel Back Panel |
| ASP1412 | Aluminum Swing Panel |
| ASPHK14 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| AMFL12 | 12" Mounting Flange Set |
| ADFP1412 | Dead Front Panel w/ screws |
| ALBP1412 | Aluminum Back Panel |
| APBP1412 | PVC Back Panel |
| ASPK1412 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960 °C |
| UL Type | NEMA 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...