Etusivu / Tuotteet / AR 14126 / 8561699
default product image showing fibox logo

AR14126CHFSSF

8561699

Mitat - 356 x 305 x 152

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, plastic mounting flanges

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074098726

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 356

Leveys (mm) : 305

Korkeus (mm) : 152

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

CAD-piirustukset

  • 14x12_hinge_low_cover.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.x_t
  • 14x12_hinge_low_cover.stp
  • 14x12_hinge_low_cover.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR14126CHFSSF 8561699 Lisätarvikkeet

ABP1412
Kaapit

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Kaapit

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Kaapit

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Kaapit

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Kaapit

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Kaapit

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Kaapit

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Kaapit

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14126CHFSSF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR14126CHFSSF

Tuote nr : 8561699

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, plastic mounting flanges

EAN koodi : 6418074098726

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 356 305 152
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...