Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097552
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 356
Leveys (mm) : 305
Korkeus (mm) : 152
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
UL Type : NEMA__4_4X_6_6P_12_13
CAD-piirustukset
- 14x12_screw_low_cover.stp
- 14x12_screw_low_cover.zip
- 14x12_screw_low_cover.x_t
- 14x12_screw_low_cover.dwg
- 14x12_screw_low_cover.dxf
- 14x12_screw_ko_base.dxf
- 14x12_screw_ko_base.stp
- 14x12_screw_ko_base.x_t
- 14x12_screw_ko_base.dwg
- 14x12_screw_ko_base.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK14126FSCM 8561579 Lisätarvikkeet
ARK14126FSCM
Sample image
Order symbol : ARK14126FSCM
Tuote nr : 8561579
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
EAN koodi : 6418074097552
Sisältää : Flat screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knoock outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 356 | 305 | 152 |
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
| ABP1412 | Painted Steel Back Panel |
| ASP1412 | Aluminum Swing Panel |
| ASPHK14 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| AMFL12 | 12" Mounting Flange Set |
| ADFP1412 | Dead Front Panel w/ screws |
| ALBP1412 | Aluminum Back Panel |
| APBP1412 | PVC Back Panel |
| ASPK1412 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| UL Type | NEMA__4_4X_6_6P_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...