ARK14126CHFLF
8561563
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 356 x 305 x 152
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and plastic mounting flanges
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097392
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 356
Leveys (mm) : 305
Korkeus (mm) : 152
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
- 14x12_hinge_low_cover.zip
- 14x12_hinge_low_cover.x_t
- 14x12_hinge_low_cover.stp
- 14x12_hinge_low_cover.dwg
- 14x12_hinge_low_cover.dxf
- 14x12_hinge_ko_base.dwg
- 14x12_hinge_ko_base.zip
- 14x12_hinge_ko_base.dxf
- 14x12_hinge_ko_base.stp
- 14x12_hinge_ko_base.x_t
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK14126CHFLF 8561563 Lisätarvikkeet
ARK14126CHFLF
Sample image
Order symbol : ARK14126CHFLF
Tuote nr : 8561563
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and plastic mounting flanges
EAN koodi : 6418074097392
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 356 | 305 | 152 |
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
| ABP1412 | Painted Steel Back Panel |
| ASP1412 | Aluminum Swing Panel |
| ASPHK14 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| AMFL12 | 12" Mounting Flange Set |
| ADFP1412 | Dead Front Panel w/ screws |
| ALBP1412 | Aluminum Back Panel |
| APBP1412 | PVC Back Panel |
| ASPK1412 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...