Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch,
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074098597
ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 305
Leveys (mm) : 254
Korkeus (mm) : 127
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C
UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
CAD-piirustukset
- 12x10_hinge_base.dwg
- 12x10_hinge_base.dxf
- 12x10_hinge_base.step
- 12x10_hinge_base.x_t
- 12x10_hinge_base.zip
- 12x10_low_hinge_cover.stp
- 12x10_low_hinge_cover.zip
- 12x10_low_hinge_cover.x_t
- 12x10_low_hinge_cover.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR12105CHFTSS 8561686 Lisätarvikkeet
AR12105CHFTSS
Sample image
Order symbol : AR12105CHFTSS
Tuote nr : 8561686
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch,
EAN koodi : 6418074098597
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 305 | 254 | 127 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL 7035 -light grey |
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
| ASPHK12 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ALBP1210 | Aluminum Back Panel |
| ASP1210 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK1210 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ADFP1210 | Dead Front Panel w/ screws |
| APBP1210 | PVC Back Panel |
| AMFL10 | 10" Mounting Flange Set |
| ABP1210 | Painted Steel Back Panel |
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
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960 °C |
| UL Type | NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...