Etusivu / Tuotteet / AR 12105 / 8561684
default product image showing fibox logo

AR12105CHFSSLM

8561684

Mitat - 254 x 203 x 127

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074098573

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 305

Leveys (mm) : 254

Korkeus (mm) : 127

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

CAD-piirustukset

  • 12x10_hinge_base.dwg
  • 12x10_hinge_base.dxf
  • 12x10_hinge_base.step
  • 12x10_hinge_base.x_t
  • 12x10_hinge_base.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.stp
  • 12x10_low_hinge_cover.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.x_t
  • 12x10_low_hinge_cover.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR12105CHFSSLM 8561684 Lisätarvikkeet

ASPHK12
Kaapit

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Kaapit

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Kaapit

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Kaapit

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Kaapit

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Kaapit

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Kaapit

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Kaapit

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

AR12105CHFSSLM

Fibox

Sample image

Order symbol : AR12105CHFSSLM

Tuote nr : 8561684

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

EAN koodi : 6418074098573

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 305 254 127
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...