Etusivu / Tuotteet / AR 12105 / 8561522
default product image showing fibox logo

ARK12105CHFTSSM

8561522

UL-koodi : UL 508A

Mitat - 305 x 254 x 127

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal moutning feet.

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074096982

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 305

Leveys (mm) : 254

Korkeus (mm) : 127
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
ARCA 12x10_combi.gif Lataa

CAD-piirustukset

  • 12x10_low_hinge_cover.stp
  • 12x10_low_hinge_cover.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.x_t
  • 12x10_low_hinge_cover.dwg
  • 12x10_low_hinge_cover.dxf
  • 12x10_hinge_ko_base.dwg
  • 12x10_hinge_ko_base.dxf
  • 12x10_hinge_ko_base.stp
  • 12x10_hinge_ko_base.x_t
  • 12x10_hinge_ko_base.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARK12105CHFTSSM 8561522 Lisätarvikkeet

ASPHK12
Kaapit

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Kaapit

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Kaapit

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Kaapit

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Kaapit

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Kaapit

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Kaapit

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Kaapit

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

ARK12105CHFTSSM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK12105CHFTSSM

Tuote nr : 8561522

UL-koodi : UL 508A

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal moutning feet.

EAN koodi : 6418074096982

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 12x10_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 305 254 127
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...