Etusivu / Tuotteet / AR 10106 / 8561120
AR10106CHTSST main image
AR10106CHTSST thumb 1

AR10106CHTSST

8561120

Mitat - 254 x 254 x 152

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074067463

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 254

Leveys (mm) : 254

Korkeus (mm) : 152
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
ARCA-10x10_combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 10x10_hinge_base.dwg
  • 10x10_hinge_cover.dwg
  • 10x10_hinge_base.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR10106CHTSST 8561120 Lisätarvikkeet

ABP1010
Kaapit

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Kaapit

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Kaapit

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Kaapit

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Kaapit

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Kaapit

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Kaapit

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Kaapit

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106CHTSST

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR10106CHTSST

Tuote nr : 8561120

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Kirkas kansi

EAN koodi : 6418074067463

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 254 254 152
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...