Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074066374
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 254
Leveys (mm) : 254
Korkeus (mm) : 152
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
- 10x10_screw_base.dwg
- 10x10_screw_cover.dwg
- 10x10_screw_base.dxf
- 10x10_screw_cover.dxf
- 10x10_screw_base.step
- 10x10_screw_cover.step
- 10x10_screw_base.x_t
- 10x10_screw_cover.x_t
- 10x10_screw_base.zip
- 10x10_screw_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR10106SC 8561109 Lisätarvikkeet
AR10106SC
Sample image
Order symbol : AR10106SC
Tuote nr : 8561109
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074066374
Sisältää : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 254 | 254 | 152 |
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
| ABP1010 | Painted Steel Back Panel |
| ASPHK10 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ASPK1010 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ADFP1010 | Dead Front Panel w/ screws |
| AMFL10 | 10" Mounting Flange Set |
| ALBP1010 | Aluminum Back Panel |
| APBP1010 | PVC Back Panel |
| ASP1010 | Aluminum Swing Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...