ARCA 504021T No MP
8121011N
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 500 x 400 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074317971
SSTL numero : 3425133
Sähkönumero Tanska : 8212056488
Sähkönumero Ruotsi : 2507063
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09
Pituus (mm) : 500
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
CAD-piirustukset
- FCX_504018_B.dwg
- 8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 504021T No MP 8121011N Lisätarvikkeet
ARCA 504021T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 504021T No MP
Tuote nr : 8121011N
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074317971
El. number :
- Suomi : 3425133
- Tanska : 8212056488
- Ruotsi : 2507063
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | 500 | 400 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| IDS ARCA 5040 |
Sisäovisarja
(485 x 385 x 35) |
| MPX ARCA 5040 |
Asennuslevy
(450 x 350 x 5) |
| MPMP ARCA 5040 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(450 x 350 x 1.5) |
| MPP ARCA 5040 |
Asennuslevy, perforoitu
(450 x 350 x 2) |
| DRS ARCA 504021 |
DIN-kiskokehyssarja
(485 x 385 x 35) |
| PMK ARCA 40 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
| MPS ARCA 5040 |
Asennuslevy
(450 x 350 x 2) |
| RCS ARCA 5040 |
Sadelippa kaapille 5040 ja 4040
(30 x 400 x 20) |
| DSP ARCA VRS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Yritysuutiset
15 huhtik. 2026
Fibox ja Trafomic tiivistävät yhteistyötä
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...
Tapahtumat
31 maalisk. 2026
Fibox Sähkö-Electricity -messuilla
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...