Etusivu / Tuotteet / ARCA 406021 / 8121106
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST thumb 1
ARCA 406021ST thumb 2
ARCA 406021ST thumb 3

ARCA 406021ST

8121106

Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 400 x 600 x 210

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074318879

SSTL numero : 3425160

Sähkönumero Ruotsi : 2507056

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 600

Korkeus (mm) : 210

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121106_FIBOX ARCA IEC 406021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 406003T.dwg

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARCA 406021ST 8121106 Lisätarvikkeet

MPS ARCA 6040
Kaapit

MPS ARCA 6040

8120736

Asennuslevy
PMK ARCA 60
Kaapit

PMK ARCA 60

8120844

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
MPP ARCA 4060
Kaapit

MPP ARCA 4060

8120933

Asennuslevy, perforoitu
DSP ARCA HRS
Kaapit

DSP ARCA HRS

8120963

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
IDS ARCA 4060
Kaapit

IDS ARCA 4060

8120913

Sisäovisarja
DSP ARCA HLS
Kaapit

DSP ARCA HLS

8120962

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
MPMP ARCA 6040
Kaapit

MPMP ARCA 6040

8120925

Asennuslevy, multiperforoitu
DRS ARCA 406021
Kaapit

DRS ARCA 406021

8120797

DIN-kiskokehyssarja
MPX ARCA 6040
Kaapit

MPX ARCA 6040

8120746

Asennuslevy
RCS ARCA 4060
Kaapit

RCS ARCA 4060

8120945

Sadelippa kaapille 4060

ARCA 406021ST

Fibox
8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021ST

Tuote nr : 8121106

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074318879

El. number :

  • Suomi : 3425160
  • Ruotsi : 2507056

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 400 600 210
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MPS ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Asennuslevy, perforoitu
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Sisäovisarja
DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Asennuslevy, multiperforoitu
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 DIN-kiskokehyssarja
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Sadelippa kaapille 4060
(30 x 600 x 20)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...