ARCA 406021T
8121026
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 400 x 600 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074318893
SSTL numero : 3425144
Sähkönumero Ruotsi : 2507058
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 600
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
A1-A3 GWP (kgCO2e): 32.383
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-piirustukset
- FCX_604018_B.dwg
- 8121026_FIBOX Arca IEC 406021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 406003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 406021T 8121026 Lisätarvikkeet
ARCA 406021T
Sample image
Order symbol : ARCA 406021T
Tuote nr : 8121026
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074318893
El. number :
- Suomi : 3425144
- Ruotsi : 2507058
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 600 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MPS ARCA 6040 |
Asennuslevy
(550 x 350 x 2) |
| PMK ARCA 60 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(585 x 385 x 35) |
| MPP ARCA 4060 |
Asennuslevy, perforoitu
(350 x 550 x 2) |
| DSP ARCA HRS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
| IDS ARCA 4060 | Sisäovisarja |
| DSP ARCA HLS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
| MPMP ARCA 6040 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(550 x 350 x 1.5) |
| DRS ARCA 406021 |
DIN-kiskokehyssarja
(585 x 385 x 35) |
| MPX ARCA 6040 |
Asennuslevy
(550 x 350 x 5) |
| RCS ARCA 4060 |
Sadelippa kaapille 4060
(30 x 600 x 20) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...