ARCA 403021ST
8121087
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 400 x 300 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074318756
SSTL numero : 3425150
Sähkönumero Ruotsi : 2507044
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK09
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 29.328
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-piirustukset
- FCX_403018_B.dwg
- 8121087_FIBOX ARCA IEC 403021ST.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 403021ST 8121087 Lisätarvikkeet
ARCA 403021ST
Sample image
Order symbol : ARCA 403021ST
Tuote nr : 8121087
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074318756
El. number :
- Suomi : 3425150
- Ruotsi : 2507044
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| DRS ARCA 403021 |
DIN-kiskokehyssarja
(385 x 285 x 35) |
| RCS ARCA 4030 |
Sadelippa kaapille 4030 ja 3030
(30 x 300 x 20) |
| IDS ARCA 4030 |
Sisäovisarja
(385 x 285 x 35) |
| PMK ARCA 30 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
| MPMP ARCA 4030 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(350 x 250 x 1.5) |
| DSP ARCA VRS |
Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
| MPS ARCA 4030 |
Asennuslevy
(350 x 250 x 2) |
| MPP ARCA 4030 |
Asennuslevy, perforoitu
(350 x 250 x 2) |
| MPX ARCA 4030 |
Asennuslevy
(350 x 250 x 5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
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
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...