Home / fi / ARCA 304021 / ARCA 304021T No MP
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP thumb 1
ARCA 304021T No MP thumb 2
ARCA 304021T No MP thumb 3

ARCA 304021T No MP

8121023N

Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 400 x 210

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074318701

SSTL numero : 3425141

Sähkönumero Tanska : 8212056310

Sähkönumero Ruotsi : 2507039

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 210

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T.jpg Lataa
Certificate FI 40467.pdf Lataa
MD_FIBOX_ARCA.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121023N_FIBOX ARCA IEC 304021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 304003T.dwg

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARCA 304021T No MP 8121023N Lisätarvikkeet

DRS ARCA 304021
Kaapit

DRS ARCA 304021

8120794

DIN-kiskokehyssarja
DSP ARCA HRS
Kaapit

DSP ARCA HRS

8120963

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
DSP ARCA HLS
Kaapit

DSP ARCA HLS

8120962

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
IDS ARCA 3040
Kaapit

IDS ARCA 3040

8120911

Sisäovisarja
RCS ARCA 3040
Kaapit

RCS ARCA 3040

8120942

Sadelippa kaapille 3040
PMK ARCA 40
Kaapit

PMK ARCA 40

8120842

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
MPP ARCA 3040
Kaapit

MPP ARCA 3040

8120931

Asennuslevy, perforoitu
MPMP ARCA 4030
Kaapit

MPMP ARCA 4030

8120922

Asennuslevy, multiperforoitu
MPS ARCA 4030
Kaapit

MPS ARCA 4030

8120733

Asennuslevy
MPX ARCA 4030
Kaapit

MPX ARCA 4030

8120743

Asennuslevy

ARCA 304021T No MP

Fibox
8121023N_ARCA 304021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 304021T No MP

Tuote nr : 8121023N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074318701

El. number :

  • Suomi : 3425141
  • Tanska : 8212056310
  • Ruotsi : 2507039

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 400 210
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
DRS ARCA 304021 DIN-kiskokehyssarja
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Sisäovisarja
RCS ARCA 3040 Sadelippa kaapille 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Asennuslevy, perforoitu
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Asennuslevy, multiperforoitu
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Asennuslevy
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Asennuslevy
(350 x 250 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Fibox ja Trafomic tiivistävät yhteistyötä

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Fibox ja Trafomic tiivistävät yhteistyötä

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...