ARCA 304021T
8121023
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
Mitat - 300 x 400 x 210
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074318695
SSTL numero : 3425140
Sähkönumero Ruotsi : 2507038
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
A1-A3 GWP (kgCO2e): 20.163
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-piirustukset
- FCX_403018_B.dwg
- 8121023_FIBOX ARCA IEC 304021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 304003T.dwg
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARCA 304021T 8121023 Lisätarvikkeet
ARCA 304021T
Sample image
Order symbol : ARCA 304021T
Tuote nr : 8121023
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Läpinäkyvä ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä
EAN koodi : 6418074318695
El. number :
- Suomi : 3425140
- Ruotsi : 2507038
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 400 | 210 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| DRS ARCA 304021 |
DIN-kiskokehyssarja
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA HRS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
| DSP ARCA HLS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
| IDS ARCA 3040 | Sisäovisarja |
| RCS ARCA 3040 |
Sadelippa kaapille 3040
(30 x 400 x 20) |
| PMK ARCA 40 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| MPP ARCA 3040 |
Asennuslevy, perforoitu
(250 x 350 x 2) |
| MPMP ARCA 4030 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(350 x 250 x 1.5) |
| MPS ARCA 4030 |
Asennuslevy
(350 x 250 x 2) |
| MPX ARCA 4030 |
Asennuslevy
(350 x 250 x 5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...