Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
EAN koodi : 6418074031532
SSTL numero : 3425013
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66/67 | IK08
Pituus (mm) : 230
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 110
Materiaali : Aluminum
Tiivistemateriaali : Silicone
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66/67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08
CAD-piirustukset
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ALN 232811 UP
Sample image
Order symbol : ALN 232811 UP
Tuote nr : 7831370
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
EAN koodi : 6418074031532
El. number :
- Suomi : 3425013
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 230 | 280 | 110 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Aluminum |
| Tiivistemateriaali : | Silicone |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Ei eristetty |
| UV-kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...