Etusivu / Tuotteet / ALU 0610
ALN image

ALN

ALU-kotelosarja on alumiinista tehtyjä koteloita, jotka soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.

Mitat: 66*60*46 mm - 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ALN 061005
Kotelot

ALN 061005

7811080

Alumiinikotelo
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat - 66 x 100 x 46

ALN 061005 UP
Kotelot

ALN 061005 UP

7831080

Alumiinikotelo

Mitat - 66 x 100 x 46

ALU 0610 Lisätarvikkeet

ARM 0610
Kotelot

ARM 0610

9820005

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
MR 75003
Kotelot

MR 75003

7075003

Taptite M3 ruuvi, itsekierteittävä, koteloille:
MRS 28540
Kotelot

MRS 28540

7028540

Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...