Etusivu / Tuotteet / PICCOLO Accessories
Piccolo image

Piccolo

PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille. Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.

Mitat: 110*80*65 mm - 230*140*125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Enclosures

8524060

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 80 x 54 x 1.5

Enclosures

8524061

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 110 x 54 x 1.5

Enclosures

8524062

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 140 x 54 x 1.5

Enclosures

8524063

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 200 x 54 x 1.5

Enclosures

8524064

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 125 x 94 x 1.5

Enclosures

8524065

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 185 x 94 x 1.5

Enclosures

8524030

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 80 x 35 x 7

Enclosures

8524031

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 110 x 35 x 7

Enclosures

8524032

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 140 x 35 x 7

Enclosures

8524033

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 35 x 200 x 1.5

Enclosures

8522339

Saranapari, sis. ruuvit
Enclosures

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)

Mitat - 30 x 20 x 12

8522340

Enclosures

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)

Mitat - 35 x 16 x 10

Enclosures

8522001

Kansiruuvi, polyamidi
Enclosures

8522002

Kansiruuvi, polyamidi
Enclosures

8524001

Ruuvisarja
Enclosures

8524002

Ruuvisarja

5514042

Asennusruuvi

PICCOLO Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...