Etusivu / Tuotteet / NEO 322215
NEO image

NEO

The New Enclosure Option - NEO - on selkeä valinta, kun tarvitset erittäin suojaavan ja vankan ratkaisun, joka tarjoaa korkean tiiviysluokan ja on ruostumaton. NEO on kaksoiseristetty ja siinä on kaksiseinäiset pohjakulmat sekä integroitu sadekatos. Se on erittäin helppo ja nopea asentaa, koska siinä on ylimääräistä asennustilaa ja laaja pinta-ala mukauttamiseen ja helppoon huoltoon.
 
Mitat: 320*220*150 mm - 420*320*150 mm.

PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

NEO 322215 Lisätarvikkeet

NEO MPI 3222
Kotelot

NEO MPI 3222

4850070

Multiperforated plastic mounting plate
NEO MPS 3222
Kotelot

NEO MPS 3222

4850060

Metal mounting plate
PMK NEO 20
Kotelot

PMK NEO 20

4850050

Polemounting kit
WMK NEO plastic
Kotelot

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic
DRS NEO 322215
Kotelot

DRS NEO 322215

4850021

DIN rail frame set
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...