Home / Fi / PCM 200
MNX image

MNX

MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.

Mitat: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

PCM 200/63 G
Kotelot

PCM 200/63 G

6016324

Kotelo PC, metrinen
PCM 200/75 G
Kotelot

PCM 200/75 G

6016326

Kotelo PC, metrinen
PCM 200/100 G
Kotelot

PCM 200/100 G

6016327

Kotelo PC, metrinen
PCM 200/150 G
Kotelot

PCM 200/150 G

6016329

Kotelo PC, metrinen
PCM 200/63 T
Kotelot

PCM 200/63 T

6016924

Kotelo PC, metrinen
PCM 200/75 T
Kotelot

PCM 200/75 T

6016926

Kotelo PC, metrinen
PCM 200/100 T
Kotelot

PCM 200/100 T

6016927

Kotelo PC, metrinen
PCM 200/150 T
Kotelot

PCM 200/150 T

6016929

Kotelo PC, metrinen

MNX Accessories

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...