MNX
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.
Mitat: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
PCM 125/60 G
6016307
Mitat - 130 x 130 x 60
PCM 125/75 G
6016308
Mitat - 130 x 130 x 75
PCM 125/100 G
6016309
Mitat - 130 x 130 x 100
PCM 125/125 G
6016310
Mitat - 130 x 130 x 125
PCM 125/60 T
6016907
Mitat - 130 x 130 x 60
PCM 125/75 T
6016908
Mitat - 130 x 130 x 75
PCM 125/100 T
6016909
Mitat - 130 x 130 x 100
PCM 125/125 T
6016910
Mitat - 130 x 130 x 125
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...