Etusivu / Tuotteet / MNX Accessories
MNX image

MNX

MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.

Mitat: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Enclosures

5514583

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 66 x 80 x 1.5

Enclosures

5514076

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 98 x 48 x 1.5

Enclosures

5514077

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 98 x 98 x 1.5

Enclosures

5514078

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 148 x 98 x 1.5

Enclosures

5514079

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 148 x 148 x 1.5

Enclosures

5514080

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 223 x 148 x 1.5

Enclosures

5514585

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 330 x 225 x 1.5

Enclosures

8524030

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 80 x 35 x 7

Enclosures

5514081

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

5514082

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

5514083

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 150 x 35 x 7.5

Enclosures

5514084

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 225 x 35 x 7.5

Enclosures

5514586

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 329 x 35 x 7.5

Enclosures

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)

Mitat - 30 x 20 x 12

Enclosures

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)

Mitat - 35 x 16 x 10

Enclosures

5510674

Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit

Mitat - 40 x 88 x 14

Enclosures

6330001

Musta ruuvisetti, Matala kansi (10/13 mm)

Mitat - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330002

Musta ruuvisetti, Matala kansi (10/13 mm)

Mitat - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330003

Musta ruuvisetti, Korkea kansi (25-100 mm)

Mitat - 40 x 10 x 10

Enclosures

6330004

Musta ruuvisetti, Korkea kansi (25-100 mm)

Mitat - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300002

Harmaa ruuvisetti, Matala kansi (10/13 mm)

Mitat - 24 x 10 x 10

Enclosures

6300003

Harmaa ruuvisetti, Korkea kansi (25-100 mm)

Mitat - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300004

Mitat - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300001

Harmaa ruuvisetti, Matala kansi (10/13 mm)

Mitat - 24 x 10 x 10

MNX Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...