Home / Fi / MCE65 4M
MCE65 image

MCE65

MCE65, Fiboxin modulaarinen komponenttikoteloiden valikoima. Teollisuuspistorasioista ohjausmoduuliyksiköihin, Fibox MCE65 tarjoaa poikkeuksellista suojaa ja säänkestävyyttä. Fibox MCE65 on valmistettu kestävästä muovista, mikä varmistaa, että komponenttisi ovat suojattuja riippumatta siitä, mihin ympäristöön ne on asennettu. Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Korkeus (mm)

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

MCE65 4M
Kotelot

MCE65 4M

7350000

MCE65 Lisätarvikkeet

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...