Etusivu / Tuotteet / MCE65 12M
MCE65 image

MCE65

MCE65, Fiboxin modulaarinen komponenttikoteloiden valikoima. Teollisuuspistorasioista ohjausmoduuliyksiköihin, Fibox MCE65 tarjoaa poikkeuksellista suojaa ja säänkestävyyttä. Fibox MCE65 on valmistettu kestävästä muovista, mikä varmistaa, että komponenttisi ovat suojattuja riippumatta siitä, mihin ympäristöön ne on asennettu. Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
MCE65 12M
Kotelot

MCE65 12M

7350003

Mitat - 318 x 258 x 142

MCE65 12M Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...