Etusivu / Tuotteet / EURONORD 3 1636
Euronord image

Euronord

EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. Fiboxin vakiovalikoimassa on yli 140 Euronord-tyyppiä.

Mitat: 52x50x40 mm - 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PCQ3 163610
Kotelot

PCQ3 163610

7035751

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 160 x 360 x 100

PCTQ3 163610
Kotelot

PCTQ3 163610

7025750

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 160 x 360 x 100

ABQ3 163610
Kotelot

ABQ3 163610

7085751

Kotelo ABS
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 160 x 360 x 100

EURONORD 3 1636 Lisätarvikkeet

ARM 0615
Kotelot

ARM 0615

9820011

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
TM 1636
Kotelot

TM 1636

9512023

Asennuslevy, koteloille:
DH-3
Kotelot

DH-3

8524032

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TH A
Kotelot

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)
TRH 2036
Kotelot

TRH 2036

9822023

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...