Etusivu / Tuotteet / EURONORD 3 1534
Euronord image

Euronord

EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. Fiboxin vakiovalikoimassa on yli 140 Euronord-tyyppiä.

Mitat: 52x50x40 mm - 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PCTQ3 153410
Kotelot

PCTQ3 153410

7025700

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 150 x 340 x 100

ABQ3 153410
Kotelot

ABQ3 153410

7085701

Kotelo ABS
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 150 x 340 x 100

PCQ3 153410
Kotelot

PCQ3 153410

7035701

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 150 x 340 x 101

EURONORD 3 1534 Lisätarvikkeet

TRH 34
Kotelot

TRH 34

9822022

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TRH 15
Kotelot

TRH 15

9822021

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TM 1534
Kotelot

TM 1534

9512021

Asennuslevy, koteloille:
TH A
Kotelot

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)
TF 28037
Kotelot

TF 28037

7028337

Seinäkiinnikesarja, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...