Etusivu / Tuotteet / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. Fiboxin vakiovalikoimassa on yli 140 Euronord-tyyppiä.

Mitat: 52x50x40 mm - 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Enclosures

9512009

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 26 x 48 x 1.5

Enclosures

9512010

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 26 x 57 x 1.5

Enclosures

9512011

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 56 x 71 x 1.5

Enclosures

9512012

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 71 x 94 x 1.5

Enclosures

9512013

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 71 x 134 x 1.5

Enclosures

9512014

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 96 x 111 x 1.5

Enclosures

9512036

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 111 x 134 x 1.5

Enclosures

9512015

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 111 x 174 x 1.5

Enclosures

9512016

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 111 x 216 x 1.5

Enclosures

9512017

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 141 x 174 x 1.5

Enclosures

9512021

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 303 x 136 x 1.5

Enclosures

9512022

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 212 x 151 x 1.5

Enclosures

9512018

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 151 x 214 x 1.5

Enclosures

9512023

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 318 x 146 x 1.5

Enclosures

9512024

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 318 x 186 x 1.5

Enclosures

9512019

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 221 x 274 x 1.5

Enclosures

9512025

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 383 x 315 x 1.5

Enclosures

9820001

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 48 x 15 x 5

Enclosures

9820004

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 68 x 15 x 5

Enclosures

9820009

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 106 x 15 x 5

Enclosures

9820008

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 110 x 15 x 5

Enclosures

9820011

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820013

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 146 x 15 x 5

Enclosures

6314578

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 225 x 15 x 1

Enclosures

5514082

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

9822001

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822002

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 110 x 35 x 7

Enclosures

9822021

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 122 x 35 x 7

Enclosures

8524032

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822028

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 146 x 35 x 7

Enclosures

9822006

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 186 x 35 x 7

Enclosures

9822020

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 170 x 35 x 1

Enclosures

9822008

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 226 x 35 x 7

Enclosures

9822013

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 285 x 35 x 7

Enclosures

9822022

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 307 x 35 x 7

Enclosures

9822023

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 35 x 340 x 1.5

Enclosures

9822024

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 380 x 35 x 7

Enclosures

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)

Mitat - 30 x 20 x 12

Enclosures

7028337

Seinäkiinnikesarja, koteloille:

Mitat - 20 x 32 x 6

Enclosures

7028005

Kansiruuvi
Enclosures

7038036

Kansiruuvisarja
Enclosures

7038005

Kansiruuvisarja
Enclosures

7038215

4 x lyhyt ruuvi (pikalukitus)
Enclosures

7038216

4 x pitkä ruuvi (pikalukitus)
Enclosures

7038217

4 x pitkä kierreruuvi
Enclosures

7028036

Asennusruuvi (4.5 x 8 mm)
Enclosures

7048036

Ruuvisarja
Enclosures

7028018

Peitetulppa
Enclosures

7028088

Sinetöintitappi
Enclosures

7700101

Kierreholkki, messinki M3

EURONORD - PC/ABS Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...