Tarjoama

Meistä

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Etusivu / FI / Tuotteet / EURONORD 3 3640
Euronord image

Euronord

EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. Fiboxin vakiovalikoimassa on yli 140 Euronord-tyyppiä.

Mitat: 52x50x40 mm - 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Korkeus (mm)

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

ABQ3 364012
Kotelot

ABQ3 364012

7085881

Kotelo ABS

Euronord Lisätarvikkeet

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...