Etusivu / Tuotteet / P 4040
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä. 

Mitat: 80x75x55 mm - 406*401*120 mm

P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
P 404012
Kotelot

P 404012

7094450

Polyesterikotelo

Mitat - 405 x 400 x 120

P 4040 Lisätarvikkeet

ARH 40
Kotelot

ARH 40

9822017

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
PM 4040
Kotelot

PM 4040

9823011

Asennuslevy, koteloille:
MRS 28541
Kotelot

MRS 28541

7028541

Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...