Euronord P
EURONORD-kotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille. EURONORD-koteloita valmistetaan polykarbonaatista, ABS-muovista ja polyesteristä.
Mitat: 80x75x55 mm - 406*401*120 mm
P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Korkeus (mm)
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Yritysuutiset
15 huhtik. 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...
Tapahtumat
31 maalisk. 2026
Fibox Sähkö-Electricity -messuilla
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...