Etusivu / Tuotteet / EKU
EK image

EK

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
EKUH 180 G
Kotelot

EKUH 180 G

2538073

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 560 x 380 x 180

EKUH 180 T
Kotelot

EKUH 180 T

2538173

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 560 x 380 x 180

EKUM 180 G
Kotelot

EKUM 180 G

2538079

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 560 x 380 x 180

EKUM 180 T
Kotelot

EKUM 180 T

2538179

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 560 x 380 x 180

EKUN 180 G
Kotelot

EKUN 180 G

2538085

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 560 x 380 x 180

EKUN 180 T
Kotelot

EKUN 180 T

2538185

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 560 x 380 x 180

EKUM
Kotelot

EKUM

3530319

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 560 x 380 x 150

EKUH
Kotelot

EKUH

3530317

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 560 x 380 x 150

EKUN
Kotelot

EKUN

3530318

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 560 x 380 x 150

EKU 30-G
Kotelot

EKU 30-G

3730320

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 560 x 380 x 30

EKU 30-T
Kotelot

EKU 30-T

3720320

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 560 x 380 x 30

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
Kotelot

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

2539607

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.

Mitat - 560 x 380 x 180

EKU 30-T-3FSH
Kotelot

EKU 30-T-3FSH

3520320

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 560 x 380 x 30

EKU 30-G-3FSH
Kotelot

EKU 30-G-3FSH

3530320

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 560 x 380 x 30

EKU Lisätarvikkeet

EKUVT
Kotelot

EKUVT

3770554

Asennuslevy, koteloille:
EKV 32
Kotelot

EKV 32

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKUZR
Kotelot

EKUZR

3730323

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
DRS EKU 5638 4x19M

DRS EKU 5638 4x19M

3770207

DIN kisko sarja
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...