EK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
EKTH 130 G
2538067
Mitat - 560 x 280 x 130
EKTH 130 T
2538167
Mitat - 560 x 280 x 130
EKT 30-G
3730144
Mitat - 560 x 280 x 30
EKT 30-T
3720144
Mitat - 560 x 280 x 30
CUAL EK 562813 G 2X150mm2
2674643
Mitat - 560 x 280 x 130
THL24-2
2550022
Mitat - 560 x 280 x 160
THL24-1
2550021
Mitat - 560 x 280 x 160
MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
2539606
Mitat - 560 x 280 x 130
TGL 24II-1
901461
Mitat - 560 x 280 x 55
EKT 30-G-3FSH
3530144
Mitat - 580 x 280 x 30
EKT 30-T-3FSH
3520144
Mitat - 580 x 280 x 30
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...