EK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
EKPK 180 G
2538055
Mitat - 380 x 280 x 180
EKPK 230 G
2538058
Mitat - 380 x 280 x 230
EKPK 180 T
2538155
Mitat - 380 x 280 x 180
EKPK 230 T
2538158
Mitat - 380 x 280 x 230
EKPL 180 G
2538061
Mitat - 380 x 280 x 180
EKPL 230 G
2538064
Mitat - 380 x 280 x 230
EKPL 180 T
2538161
Mitat - 380 x 280 x 180
EKPL 230 T
2538164
Mitat - 380 x 280 x 230
EKP 30-G
3730143
Mitat - 380 x 280 x 30
EKP 80-G
3730559
Mitat - 380 x 280 x 80
EKP 30-T
3720143
Mitat - 380 x 280 x 30
EKP 80-T
3720559
Mitat - 380 x 280 x 80
EKPK, EKPL Lisätarvikkeet
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...