EK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
EKOE 130 G
2538037
Mitat - 280 x 280 x 130
EKOE 180 G
2538040
Mitat - 280 x 280 x 180
EKOE 130 T
2538137
Mitat - 280 x 280 x 130
EKOE 180 T
2538140
Mitat - 280 x 280 x 180
EKO 30-G
3730096
Mitat - 280 x 280 x 30
EKO 80-G
3730558
Mitat - 280 x 280 x 80
EKO 30-T
3720096
Mitat - 280 x 280 x 30
EKO 80-T
3720558
Mitat - 280 x 280 x 80
OEL24-1
2550000
Mitat - 280 x 280 x 160
EKOE MPI 130G
2538237
Mitat - 280 x 280 x 130
EKOE MPI 130T
2538337
Mitat - 280 x 280 x 130
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
2539603
Mitat - 280 x 280 x 130
EKO 30-T-2FSH
3520096
Mitat - 280 x 280 x 30
EKO 30-G-2FSH
3530096
Mitat - 280 x 280 x 30
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...