Etusivu / Tuotteet / EKJ
EK image

EK

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
EKJB 130 G
Kotelot

EKJB 130 G

2538013

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 280 x 190 x 130

EKJB 180 G
Kotelot

EKJB 180 G

2538016

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 280 x 190 x 180

EKJB 130 T
Kotelot

EKJB 130 T

2538113

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 280 x 190 x 130

EKJB 180 T
Kotelot

EKJB 180 T

2538116

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 280 x 190 x 180

EKJB
Kotelot

EKJB

3530140

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 280 x 190 x 100

EKJ 30-G
Kotelot

EKJ 30-G

3730146

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G
Kotelot

EKJ 80-G

3730556

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 80

EKJ 30-T
Kotelot

EKJ 30-T

3720146

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 30

EKJ 80-T
Kotelot

EKJ 80-T

3720556

Kansi PC
Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 80

CUAL EK 281913 G 50mm2
Kotelot

CUAL EK 281913 G 50mm2

2674640

Riviliitinkotelo PC
Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5x1,5mm2-50mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 1, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP...

Mitat - 280 x 190 x 130

JBL12-1
Kotelot

JBL12-1

2550005

Asennuskotelo DIN kiskojärjestelmällä, harmaa ruuvikansi tarkastusluukulla, etulevy 1x13 moduuliaukolla
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän. Tarkistusluukulla.

Mitat - 280 x 190 x 160

JGL12II-1
Kotelot

JGL12II-1

2550361

Mitat - 280 x 190 x 55

JGL13-1
Kotelot

JGL13-1

2550364

Mitat - 280 x 190 x 40

EKJB MPI 130G
Kotelot

EKJB MPI 130G

2538213

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

Mitat - 280 x 190 x 130

EKJB MPI 130T
Kotelot

EKJB MPI 130T

2538313

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

Mitat - 280 x 190 x 130

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Kotelot

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M

2539601

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.

Mitat - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-FSH19 cover
Kotelot

EKJ 30-T-FSH19 cover

3620146

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-FSH19 cover
Kotelot

EKJ 30-G-FSH19 cover

3630146

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-2FSH
Kotelot

EKJ 30-G-2FSH

3530146

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 30

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
Kotelot

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

2539602

Kotelo PC
Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.

Mitat - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-2FSH
Kotelot

EKJ 30-T-2FSH

3520146

Saranoitu kansi PC
Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G-2FSH
Kotelot

EKJ 80-G-2FSH

3530556

Saranoitu kansi PC

Mitat - 280 x 190 x 80

EKJ 80-T-2FSH
Kotelot

EKJ 80-T-2FSH

3520556

Saranoitu kansi PC

Mitat - 280 x 190 x 80

EKJ Lisätarvikkeet

EKV 12
Kotelot

EKV 12

3770647

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKJVT
Kotelot

EKJVT

3770549

Asennuslevy, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKJZR
Kotelot

EKJZR

3730153

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
MPI EKJ 2819
Kotelot

MPI EKJ 2819

3770101

Asennuslevy muovinen
DRS EKJ 1928 1x14M

DRS EKJ 1928 1x14M

3770202

DIN kisko sarja
DRS EKJ 2819 2x9M

DRS EKJ 2819 2x9M

3770201

DIN kisko sarja
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...