Etusivu / Tuotteet / CARDMASTER Accessories
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa. Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin. Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.

Mitat: 166*160*80 mm - 390*316*167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Enclosures

7720071

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 136 x 133 x 1

Enclosures

7720035

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 142 x 200 x 1

Enclosures

7720140

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 225 x 175 x 1

Enclosures

7720033

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 282 x 215 x 1

Enclosures

7720036

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 345 x 258 x 1

Enclosures

7720070

Etulevy (alumiini), koteloille:
Enclosures

7720026

Etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 207 x 119 x 1

Enclosures

7720139

Etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 250 x 150 x 1

Enclosures

7720027

Etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 290 x 190 x 1

Enclosures

7720028

Etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 353 x 223 x 1

Enclosures

7720102

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Mitat - 166 x 106 x 16

Enclosures

7720100

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Mitat - 213 x 125 x 20

Enclosures

7720111

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Mitat - 257 x 157 x 30

Enclosures

7720112

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Mitat - 296 x 196 x 30

Enclosures

7720223

Kansi PC

Mitat - 166 x 106 x 29

Enclosures

7720417

Sarana- ja salpasarja
Enclosures

7720566

Ruuvisarja
Enclosures

7720150

Ruuvisarja
Enclosures

7720424

Sarana- ja salpasarja
Enclosures

7720418

Sarana- ja salpasarja
Enclosures

7720419

Sarana- ja salpasarja
Enclosures

5510674

Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit

Mitat - 40 x 88 x 14

Enclosures

7720464

DIN-kiskopidikesarja

CARDMASTER Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...