Kaapelointitarvikkeet
FIBOX lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista. Katso lisävarusteetKäyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
MB 2260
3730260
Mitat - 86 x 240 x 106
MB 10718
3530718
Mitat - 50 x 216 x 10
EPA 2160 SET
3550056
Mitat - 85 x 216 x 110
EPA 2260 SET
3550052
Mitat - 85 x 216 x 110
MB 10717
3530717
Mitat - 50 x 216 x 10
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...