Etusivu / Tuotteet / CAB - PC/ABS ACCESSORIES
CAB image

CAB

Fibox -sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa. Fibox-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin. Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen. Fibox-kaappien materiaalit ovat polyesteri, polykarbonaatti ja ABS..

Mitat: CAB PC/ABS 200*300*180 mm - 600*400*220 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08 Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
EKIV 23
Kaapit

EKIV 23

4712117

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 170 x 270 x 1.5

EKIV 33
Kaapit

EKIV 33

4712118

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 270 x 270 x 1.5

EKIV 43
Kaapit

EKIV 43

4712119

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 370 x 270 x 1.5

EKIV 54
Kaapit

EKIV 54

8392230

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 470 x 370 x 1.5

EKIV 64H
Kaapit

EKIV 64H

4712300

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 570 x 370 x 1.5

EKIV 17
Kaapit

EKIV 17

4712126

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 166 x 35 x 1.5

EKIV 27
Kaapit

EKIV 27

4712127

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 266 x 35 x 1.5

EKIV 37
Kaapit

EKIV 37

4712128

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 366 x 35 x 1.5

EKIV 47
Kaapit

EKIV 47

8392231

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 466 x 35 x 7

FP A 23
Kaapit

FP A 23

8392226

Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 168 x 268 x 1

FP A 33
Kaapit

FP A 33

8392227

Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 268 x 268 x 1

FP A 43
Kaapit

FP A 43

8392224

Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 268 x 368 x 1

FP A 54
Kaapit

FP A 54

8392228

Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 468 x 368 x 1

FP A 64
Kaapit

FP A 64

8392229

Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 568 x 368 x 1

MB 12225 AL
Kaapit

MB 12225 AL

8390007

Asennussarja alumiinietulevylle

Mitat - 20 x 20 x 80

FP 12017
Kaapit

FP 12017

4712045

Seinäkiinnikesarja

Mitat - 50 x 27 x 9

DRF 23
Kaapit

DRF 23

4712200

Sisäkehikko, koteloille:

Mitat - 0 x 0 x 0

DRF 33
Kaapit

DRF 33

4712205

Sisäkehikko, koteloille:

Mitat - 0 x 0 x 0

DRF 43/44
Kaapit

DRF 43/44

4712201

Sisäkehikko, koteloille:

Mitat - 0 x 0 x 0

DRF 54
Kaapit

DRF 54

4712203

Sisäkehikko, koteloille:

Mitat - 0 x 0 x 0

DRF 63/64
Kaapit

DRF 63/64

4712204

Sisäkehikko, koteloille:

Mitat - 0 x 0 x 0

MB 10686
Kotelot

MB 10686

3730686

Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit)

Mitat - 13 x 41 x 34

MSM PT 5x10

MSM PT 5x10

4712049

Asennusruuvi
4 ruuvia asennuslevylle/DIN kiskolle

Mitat - 10 x 5 x 5

PT 60 x 11 PH3 SET
Kotelot

PT 60 x 11 PH3 SET

3570580

Asennusruuvisarja (4kpl)
4 ruuvia asennuslevylle

Mitat - 11 x 6 x 6

MB 12235 KEY
Kaapit

MB 12235 KEY

8392235

Muoviavain 3B lehtilukkoon

Mitat - 0 x 0 x 0

CAB - PC/ABS ACCESSORIES Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...