CAB P
Fibox -sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa. Fibox-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin. Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen. Fibox-kaappien materiaalit ovat polyesteri, polykarbonaatti ja ABS.
Mitat: 315*215*170 mm - 1030*835*300 mm.
P: IP 65, IP 66; IK 08, T:IK 07
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
CAB P 403017
8104304
Mitat - 415 x 315 x 170
CAB P 4030 Lisätarvikkeet
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...