Etusivu / Tuotteet / CAB P 10080
CAB P image

CAB P

Fibox -sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa. Fibox-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin. Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen. Fibox-kaappien materiaalit ovat polyesteri, polykarbonaatti ja ABS.

Mitat: 315*215*170 mm - 1030*835*300 mm.

P: IP 65, IP 66; IK 08, T:IK 07

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
CAB P 1008030
Kaapit

CAB P 1008030

8104309

Polyesterikaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukon ja muoviavaimen, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja seinäkiinnikkeet ruuveilla. Seinäasennukseen tarvittavat...

Mitat - 1035 x 835 x 300

CAB P 10080 Lisätarvikkeet

MB CAB
Kaapit

MB CAB

8280001

Asennussarja kosketussuojalevyille
FP 10080-D
Kaapit

FP 10080-D

8270080

kosketussuojalevy (umpinainen, PC), koteloille:
MP 10080
Kaapit

MP 10080

8200080

Asennuslevy, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...